- Număr piesă: ECO-GSM-0810-10
- Material: iglidur® ECO-G
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Mai multe componentă iglidur® ECO-G
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficient de frecare excelent
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
- Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® ECO G | All-rounder-ul
iglidur® ECO G este compus din 97 % granulat. Bucșele iglidur® ECO G acoperă o gamă extrem de largă de cerințe diferite. Prin urmare, materialul este numit pe bună dreptate universal. Se recomandă aplicații cu sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® ECO G este decatlonistul dintre materialele iglidur®. Performanțele sunt extrem de bune în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în principal în ceea ce privește specificațiile mecanice, termice și tribologice generale.
Zone tipice de aplicare
Inginerie agricolă
Automobilistică
Mașini de construcție
Inginerie mecanică
Sport, fitness și reabilitare
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
Mai multe informații despre asamblarea și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur