1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență excelentă la uzură în apă
- Rezistență ridicată la medii de lucru
iglidur® UW | Cu viață lungă sub apă, pentru rotații rapide sub apă
Cea mai bună bucșă iglidur® pentru aplicații subacvatice. Extrem de rezistent la uzură sub apă, testat și fără mentenanță. Prima alegere pentru aplicațiile de pompare.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Aici sunt mai multe aplicații:
Soluții pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar după ce a fost presat în orificiul de montare cu toleranța corespunzătoare. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cea mai bună bucșă iglidur® pentru aplicații subacvatice. Extrem de rezistent la uzură sub apă, testat și fără mentenanță. Prima alegere pentru aplicațiile de pompare.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Aici sunt mai multe aplicații:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar după ce a fost presat în orificiul de montare cu toleranța corespunzătoare. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?