1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: Q290SM-1416-20
- Material: iglidur® Q290
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Sarcini medii până la mari, în special pe arbori moi
iglidur® Q290 oferă o performanță bună în aplicații de pivotare robuste, cum ar fi cele întâlnite adesea la mașinile agricole, în special pe arbori „moi” (de ex. galvanizați). Uzura arborilor este minimă, iar durata de viață este excelentă.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini de construcții
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
iglidur® Q290 oferă o performanță bună în aplicații de pivotare robuste, cum ar fi cele întâlnite adesea la mașinile agricole, în special pe arbori „moi” (de ex. galvanizați). Uzura arborilor este minimă, iar durata de viață este excelentă.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini de construcții
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?