iglidur® P, lagăr cu manșon, mm - PSM

Allrounder economic în aer liber - nu crește umiditatea nici măcar la umiditate ridicată a mediului

iglidur® P, lagăr cu manșon, mm - PSM
iglidur® P, lagăr cu manșon, mm - PSM drawing
1 din 2
iglidur® P, lagăr cu manșon, mm - PSM
iglidur® P, lagăr cu manșon, mm - PSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: PSM-0304-03
  • Material: iglidur® P
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® P | all-rounder pentru exterior - fără umflare chiar și la o umiditate ambientală ridicată
Datorită stabilității termice și a absorbției reduse a apei, lagărele din plastic cu flanșă iglidur® P se numără printre cele mai stabil dimensional all-rounder în condiții de mediu care se schimbă. Lagărele din plastic iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și rotație în condiții de sarcini medii.

Aplicații tipice

Mașini-unelte
Mobilier/design industrial
Tehnologie solară
Fitness și sport
Ingineria transportului public

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bucșă economică pentru sarcini de presiune ridicată
  • Când este necesară o precizie mare la umiditate ridicată și temperaturi moderat ridicate
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță