iglidur® L500, lagăr cu manșon, mm - L500SM

Pentru viteze extreme de rotație

iglidur® L500, lagăr cu manșon, mm - L500SM
iglidur® L500, lagăr cu manșon, mm - L500SM drawing
1 din 2
iglidur® L500, lagăr cu manșon, mm - L500SM
iglidur® L500, lagăr cu manșon, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® L500 | Pentru viteze de rotație extreme
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.

Domenii de aplicare tipice:

Industria auto

Inginerie mecanică

Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații rotative la viteză mare
  • Când este necesară cea mai mare durată de viață
  • Pentru valori pv mari la sarcini reduse
  • La temperaturi de funcționare de până la +250°C
    (permanent, pe termen scurt până la max. +350°C)
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță