iglidur® H1, lagăr cu manșon, sistem imperial - H1SI

Alergătorul de cursă lungă cu rezistență mare la mediu

iglidur® H1, lagăr cu manșon, sistem imperial - H1SI
iglidur® H1, lagăr cu manșon, sistem imperial - H1SI drawing
1 din 2
iglidur® H1, lagăr cu manșon, sistem imperial - H1SI
iglidur® H1, lagăr cu manșon, sistem imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivite pentru viteze foarte mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Alergător de anduranță cu rezistență la medii de lucru
iglidur® H1 este prima alegere atunci când este necesară o durata de viaţă lungă în condiții ambientale extreme. Rezistența extremă la uzură este combinată cu o rezistență excelentă la temperatură și la medii - nu doar în industria de ambalare și alimentară sau în industria auto.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria băuturilor
Industria textilă
Industria ambalajelor

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 

Când se utilizează?
  • Când este necesară durata maximă de viață, influențată de temperatură și umiditate
  • Când coeficientul de frecare scăzut la temperatură ridicată este important
  • Când este necesară curățarea agresivă normală (stropi, suflare cu abur)
  • Pentru aplicații sub capotă
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare

Aflați mai multe despre iglidur® H1

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță