iglidur® H, lagăr cu manșon, mm - HSM

Rezistență mare la temperatură și substanțe chimice

iglidur® H, lagăr cu manșon, mm - HSM
iglidur® H, lagăr cu manșon, mm - HSM drawing
1 din 2
iglidur® H, lagăr cu manșon, mm - HSM
iglidur® H, lagăr cu manșon, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: HSM-0304-03
  • Material: iglidur® H
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Mai multe componentă iglidur® H
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® H | Rezistență la temperaturi ridicate și rezistență chimică
iglidur® H este un material termoplastic armat cu fibre care a fost dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate ridicată sau sub apă. Rulmenții simpli din iglidur® H pot fi utilizați complet fără lubrifiere; în aplicațiile umede, mediul înconjurător acționează ca un lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte scăzut în cazul utilizării cu arbori căliți.

Domenii de aplicare tipice:

Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave

Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații subacvatice
  • Atunci când este necesară rezistența ridicată la temperaturi
  • Pentru sarcini mecanice mari
  • Pentru aplicații în contact cu produse chimice
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță