1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ECO-PSM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-P
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
iglidur® P | all-rounder pentru exterior - fără umflare chiar și la o umiditate ambientală ridicată
Datorită stabilității termice și a absorbției reduse a apei, lagărele din plastic cu flanșă iglidur® P se numără printre cele mai stabil dimensional all-rounder în condiții de mediu care se schimbă. Lagărele din plastic iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și rotație în condiții de sarcini medii.
Aplicații tipice
Mașini-unelte
Mobilier/design industrial
Tehnologie solară
Fitness și sport
Ingineria transportului public
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Datorită stabilității termice și a absorbției reduse a apei, lagărele din plastic cu flanșă iglidur® P se numără printre cele mai stabil dimensional all-rounder în condiții de mediu care se schimbă. Lagărele din plastic iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și rotație în condiții de sarcini medii.
Aplicații tipice
Mașini-unelte
Mobilier/design industrial
Tehnologie solară
Fitness și sport
Ingineria transportului public
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?