- Număr piesă: ECO-HSM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-H
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mai multe componentă iglidur® ECO-H
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Absorbție scăzută a umezelii
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® ECO H | Rezistenţă la temperatură înaltă și rezistență chimică
iglidur® ECO H este compus din 97 % regranulat. ECO H este un material termoplastic armat cu fibre, dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate atmosferică ridicată sau sub apă. Componentele fabricate din iglidur® ECO H pot fi utilizate complet fără lubrifiere; în aplicațiile umede, mediul înconjurător acționează ca un lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte mic atunci când este utilizat cu arbori căliți.Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave
Găsiți aici alte aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
Mai multe informații despre asamblarea și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur