1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Forma: Rulmenți cu flanșă cu pretensionare fără joc
- Dimensiuni:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVFM - lagăre fără joc cu preîncărcare cu flanșă
Lagărele iglidur® JVFM sunt fără joc atunci când nu sunt încărcate din cauza pretensionării axiale sau radiale. Materialul iglidur® J are coeficienți de frecare extrem de scăzuți în timpul funcționării uscate și o tendință foarte scăzută la blocare-alunecare. Ideal pentru eliminarea „zgomotului” în asamblări de pedale etc.
Când ar trebui să-l folosesc?
- Când este de dorit o preîncărcare radială și/sau axială a bucșelor
- Atunci când asamblarea lagărului trebuie să fie fără joc la descărcare
- Când se dorește o senzație fără joc
Când nu ar trebui să îl utilizez?
- Dacă sunteți în căutarea unei versiuni de bucșă cu un joc redus, vă rugăm să ne contactați
- Dacă pretensionarea trebuie să reziste la forțe radiale mari
- Dacă nu este necesar absolut niciun joc la sarcini mari
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?