1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JFI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J | Versatilă cu viață lungă
Lagărele de alunecare iglidur® J cu flanșă se caracterizează în primul rând prin coeficienți de frecare cei mai scăzuți în funcționare uscată și prin tendința lor foarte scăzută de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele de alunecare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Camera curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele de alunecare iglidur® J cu flanșă se caracterizează în primul rând prin coeficienți de frecare cei mai scăzuți în funcționare uscată și prin tendința lor foarte scăzută de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele de alunecare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Camera curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?