1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GLWFM-0405-04
- Material: iglidur® GLW
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.8 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
- Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Material cu cost redus pentru volume mari
Cu lagăre din material iglidur® GLW, putem oferi clienților noștri o alternativă la iglidur® G pentru aplicații de serie mare. Având un tip mecanic similar cu iglidur® G, lagărele iglidur® GLW sunt recomandate în primul rând pentru sarcini statice. Pentru aceste aplicații, proprietățile dinamice ale iglidur® G nu sunt importante și iglidur® GLW prezintă o alternativă economică.
Aplicații tipice
Automobile
Utilaje de prelucrare
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cu lagăre din material iglidur® GLW, putem oferi clienților noștri o alternativă la iglidur® G pentru aplicații de serie mare. Având un tip mecanic similar cu iglidur® G, lagărele iglidur® GLW sunt recomandate în primul rând pentru sarcini statice. Pentru aceste aplicații, proprietățile dinamice ale iglidur® G nu sunt importante și iglidur® GLW prezintă o alternativă economică.
Aplicații tipice
Automobile
Utilaje de prelucrare
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Unsure if it fits?