iglidur® Q, lagăr cu flanșă, mm - QFM

Pentru sarcini mari - rezistență la uzură în cazul multor axuri

iglidur® Q, lagăr cu flanșă, mm - QFM
iglidur® Q, lagăr cu flanșă, mm - QFM drawing
1 din 2
iglidur® Q, lagăr cu flanșă, mm - QFM
iglidur® Q, lagăr cu flanșă, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pentru sarcini grele - Rezistent la uzură pe mai mulți arbori
Lagărele iglidur® Q au fost dezvoltate special pentru sarcini extreme. Sub sarcini mari, iglidur® Q se numără printre materialele iglidur® care demonstrează cea mai bună rezistență
la uzură. De la o sarcină radială de 25 MPa, chiar și lagărele din iglidur® W300 cu rezistență la abraziune sunt depășite. Lubrifianți solizi specifici integrați în material asigură că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată sub orice sarcină.

Aplicații tipice

Agricultură
Mașini de construcții
Transport public

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații pivotante
  • Pentru o rezistență excelentă la uzură, în special la sarcini extreme
  • Pentru valori extreme de p x v
  • Când sunt necesare lagăre rezistente la murdărie
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță