igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,55 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,85 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E065.3/9.018.036,85 EUR
Seria de portcablu E065.3 | Cu trei compartimente, cablurile pot fi prestate din raza exterioară | Înălțime interioară: 11,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE065.3/9.018.03018