igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
20 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
100 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
4,61 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere69,15 EUR
Gata de expediere în 48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z300.2/45.075.069,15 EUR
Portcablu seria Z300.2 | cu 2 camere, traversă divizată de-a lungul razei interioare | înălțime interioară: 48,5 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075