igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
15 mm
Diametrul maxim al cablului
12.5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
16 mm
Rază de curbură [R]
38 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
2,32 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere116,00 EUR
Gata de expediere în 8 săptămâni din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 09.16.038.0.ESD116,00 EUR
portcablu ESD seria 09 | Deschidere tip fermoar de-a lungul razei exterioare| înălțime interioară: 15mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit09.16.038.0.ESD1638