igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
2,14 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere107,00 EUR
Gata de expediere în 8 săptămâni din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 07.10.018.0.ESD107,00 EUR
ESD energy chain 07 series | zip-open along the outer radius | inner height: 10.3mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit07.10.018.0.ESD1018