igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
75 mm
Rază de curbură [R]
135 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
31,28 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere344,08 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.56.07.135.0.ESD344,08 EUR
ESD energy chain E4.56 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.56.07.135.0.ESD75135