igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
42 mm
Diametrul maxim al cablului
38 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
19,38 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere290,70 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.42.05.075.0.ESD290,70 EUR
portcablu ESD seria E4.42 | Se deschide de-a lungul razelor interioare și exterioare | Înălțime interioară: 42mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.0.ESD5075