igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
200 mm
Rază de curbură [R]
350 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
56,09 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere392,63 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R4.112.20.350.0392,63 EUR
portcablu închis seria R4.112 | Complet închis: poate fi deschis de-a lungul razei exterioare de pe o parte | Înălțime interioară: 108 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350