igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
162 mm
Max. cable diameter
145 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
200 mm
Rază de curbură [R]
250 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
96,55 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere482,75 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E4.162.20.250.0482,75 EUR
E4.162 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 162mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250