igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
25 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
3,05 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere67,10 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 2480.02.075.067,10 EUR
Energy chain 2480 series | Openable from both sides along the inner radius, completely closed | Inner height: 25mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot2480.02.075.02575