igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
10 mm
Diametrul maxim al cablului
8 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
20 mm
Rază de curbură [R]
15 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,15 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere69,00 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E3.10.020.015.069,00 EUR
Portcablu seria E3.10 | Dinamică ridicată și compatibil cu cameră curată | înălțime interioară: 10mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015