igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
48 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,08 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere54,00 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R09.10.048.054,00 EUR
Seria portcablu R09 | bandă traverse tip fermoar închisă, cu deschidere tip fermoar pe raza exterioară | Înălțimea interioară: 15 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotR09.10.048.01048