igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
38 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,97 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere48,50 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : R07.10.038.048,50 EUR
Seria portcablu R07 | bandă traverse tip fermoar închisă, deschisă cu fermoar de-a lungul razei exterioare | Înălțimea interioară: 10,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotR07.10.038.01038