igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
87 mm
Rază de curbură [R]
150 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
13,56 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere216,96 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E6.80L.08.150.0216,96 EUR
Seria de portcablu E6.80L | Vibrații extrem de reduse, potrivite pentru camere curate, capace care pot fi detașabile de-a lungul razei interioare și exterioare | înălțimea interioară: 80mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE6.80L.08.150.087150