igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
29 mm
Max. cable diameter
25 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
55 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,62 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere74,52 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E6.29.030.055.074,52 EUR
Lanț portcablu seria E6.29 | Vibrații extrem de reduse, potrivite pentru camere curate, capace detașabile de-a lungul razei interioare și exterioare | înălțime interioară: 29 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055