igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
25 mm
Rază de curbură [R]
75 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
2,56 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere56,32 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 2450.02.075.056,32 EUR
Energy chain 2450 series | Openable from both sides in the inner radius, closed in the outer radius | Inner height: 25mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot2450.02.075.02575