igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide pe o parte de-a lungul razei exterioare
Lățime interioară [Bi]
75 mm
Rază de curbură [R]
150 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
27,54 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere302,94 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 9850HD.07.150.0302,94 EUR
Serie de portcabluri 9850HD | Extra robust pentru curse extrem de lungi | înălțime interioară: 80mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150