igus-icon-lupe
Înălțimea interioară [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
125 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
9,28 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere139,20 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 7838C.05.125.0139,20 EUR
Tub de energie 7838C | Complet închis și pentru curse extrem de lungi | Înălțime interioară: 42mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125