igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Înălțimea interioară [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Principiul deschiderii
Închis complet (cu posibilitatea de deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare si exterioare)
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
125 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
5,17 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere93,06 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 7728B.05.125.093,06 EUR
Tub de energie 7728B | Închis complet și pentru deplasări extrem de lungi | Înălțime interioară: 32mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125