Portcablu seria 5150C | pentru curse extrem de lungi și aplicații nesusținute, montate lateral | înălțimea interioară: 80mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Înălțimea interioară [Hi]
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Diametrul maxim al cablului
Diametrul maxim al cablului
74 mm
Principiul deschiderii
Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
Lățime interioară [Bi]
87 mm
Rază de curbură [R]
Rază de curbură [R]
550 mm

Structura articolului și calculul prețului

Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
Preț la cerere
plus TVA și costuri de expediere
Timp de livrare la cerere

Lista de piese

(1)
portcablu
Nr. piesă : 5150C.08.550.0Preț la cerere
Portcablu seria 5150C | pentru curse extrem de lungi și aplicații nesusținute, montate lateral | înălțimea interioară: 80mm