igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
11.3 mm
Diametrul maxim al cablului
5 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
0,55 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,85 EUR
Gata de expediere în 48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z065.3/9.018.036,85 EUR
Portcablu seria Z065.3 | Cu 3 camere, traversă divizată de-a lungul razei interioare | Înălțimea interioară: 11,3 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018