igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
4.5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
30 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,47 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,19 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E045.3/9.028.036,19 EUR
Energy chain E045.3 series | with 3 chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 9.4mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028