igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
15.5 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,42 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere32,34 EUR
Gata de expediere în 48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E045.2/7.018.032,34 EUR
Energy chain E045.2 series | with 2-chambers, split crossbar along the outer radius | inner height: 13mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518