igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
36.5 mm
Max. cable diameter
28 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
75 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
2,45 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere44,10 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z26.07.063.044,10 EUR
Portcablu seria Z26 | bara transversala divizată pe raza interioară | înălțime interioară: 36,5 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.07.063.07563