igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
10.7 mm
Max. cable diameter
6.5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,49 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere24,50 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E06.10.018.024,50 EUR
Energy chain E06 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 10.7mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE06.10.018.01018