igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
32 mm
Diametrul maxim al cablului
25 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
36 mm
Rază de curbură [R]
125 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : Z16.3.125.0Preț la cerere
portcablu serie Z16 | introducere cablu în raza interioară | înălțime interioară: 32mmAplicație
Nesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125