igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
17 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
25 mm
Rază de curbură [R]
63 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,50 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere49,50 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 118.025.063.049,50 EUR
Tub energetic R118 | Economic, protecție împotriva murdăriei și șpanului | înălțime interioară: 21 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dot118.025.063.02563