igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
37 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
88 mm
Rază de curbură [R]
125 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 157.088.125.0.+Preț la cerere
Tub de energie R157 | Economic, protecție împotriva murdăriei și a șpanului, deschidere de-a lungul razei interioare | înălțime interioară: 40mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit157.088.125.0.+88125