igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
183 mm
Rază de curbură [R]
135 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 14040.182.135.0Preț la cerere
Series 14040 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135