igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
14 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
15 mm
Rază de curbură [R]
48 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
1,12 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere36,96 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : F17.015.048.036,96 EUR
portcablu serie F17 | se deschide pe o parte de-a lungul razei interioare cu balama de film | înălțime interioară: 32mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548