igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,56 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere28,00 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 094.10.028.028,00 EUR
Energy chain 094 series | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028