igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
11.5 mm
Max. cable diameter
8.5 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare
Lățime interioară [Bi]
6 mm
Rază de curbură [R]
18 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,43 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere21,50 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 074.06.018.021,50 EUR
Energy chain 074 series | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618