Ghidaje cu profil redus drylin® N

Dacă aplicația necesită înălțimi de instalare extrem de joase, ghidajele de profil redus drylin® N sunt instrumentul de ales - și asta în patru lățimi diferite între 17 și 80 mm și înălțimi între 6 și 12 mm. Ghidajele de profil redus drylin® oferă, de asemenea, funcționare ușoară și extrem de silențioasă, cu un număr mare de opțiuni pentru cărucioare de ghidare. Șinele de aluminiu sunt disponibile anodizate argintii sau negre.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h