Cablu de fibră optică (LWL) este o soluție sigură pentru transmiterea fiabilă a datelor în mașini și sisteme. Ca alternativă la cablurile bus, cablurile de fibră optică sunt extrem de potrivite deoarece pot fi utilizate pentru orice sistem de bus, ceea ce înseamnă că cablurile nu trebuie înlocuite cu noi sisteme de bus. Avem trei tipuri de fibre în portofoliul nostru pentru comunicații de date industriale, care pot fi folosite indiferent de tipul de magistrală de câmp utilizat: mod unic, multimod și fibre plastice (POF). Toate fibrele LWL sunt special dezvoltate și testate pentru mișcări mecanice continue. Fibra optică chainflex® permite lungimi de transmisie de câteva sute de metri și se caracterizează prin protecție maximă de compatibilitate electromagnetică pentru datele de transmis. Cablurile noastre de fibră optică pot fi utilizate pentru raze de curbură în portcablului de până la 5 x d și sunt realizate din următoarele materiale de manta: PVC, PUR sau TPE. Găsiți tipul potrivit de cablu de fibră optică în magazinul nostru și cumpărați ușor și convenabil online!