Lagărele sferice cu carcasă de la igus sunt fabricate din materiale plastice de înaltă performanță dezvoltate special. Aceste materiale sunt fără coroziune, cu uzură redusă și ideale pentru o gamă largă de aplicații datorită greutății lor reduse. Lagărele sferice cu carcasă xiros sunt disponibile ca variante rigide, auto-aliniere, conforme cu FDA și înguste. În comparație cu produsele metalice, aceste lagăre asigură frecare redusă și o durată de viață lungă, chiar și la viteze mari. Deoarece materialele plastice sunt auto-lubrifiante, aceste lagăre sunt practic fără mentenanță și nu necesită service. Lagărele cu capac protector fără lubrifiere sunt, prin urmare, ideale pentru sectoare cu standarde înalte de igienă, cum ar fi industria alimentară. Chiar și în medii umede sau contaminate chimic, lagărele rămân eficiente și funcționează silențios. Lagărele sferice cu carcasă din igus sunt o alternativă durabilă și sustenabilă la lagărele din metal. Datorită dimensiunilor lor identice, acestea sunt interschimbabile 1:1. Descoperiți avantajele soluțiilor din plastic pentru aplicațiile dvs.!