Rulmenții axiali cu bile oferă inginerilor și proiectanților posibilități complet noi. Spre deosebire de rulmenții tradiționali din metal, rulmenții axiali cu bile xiros sunt fabricați din plastic modern de înaltă performanță. Ei nu necesită lubrifiere sau întreținere complexă, deoarece au fost special dezvoltați pentru utilizarea în medii diverse și exigente. Materialele inovatoare se caracterizează prin valori de uzură extrem de scăzute și o durată lungă de viață. Tipul rulmenților axiali cu bile din plastic este ideal pentru medii în care lagărele tradiționale din metal nu sunt potrivite. Acest lucru se aplică, de ex., la contactul cu produse chimice sau la aplicațiile în care utilizarea lubrifianților este problematică, cum ar fi în industria alimentară. Combinația de inele din plastic, cuști și bile din oțel inoxidabil sau sticlă permite adaptarea flexibilă a lagărelor la diferite cerințe. În ciuda greutății reduse, aceștia pot suporta forțe axiale relativ mari și impresionează prin performanța lor de lungă durată, chiar și în condiții de funcționare stresante. Răsfoiți gama noastră de rulmenți axiali cu bile și descoperiți avantajele tehnologiei de rulmenți fără lubrifiere de la igus!