Magazin online cu scripete

Scripetele realizate din materiale plastice de înaltă performanță oferă soluții inovatoare pentru utilizarea în tehnologia de ridicare și tehnologie pentru transportoare și în aplicațiile de construcții. Ele necesită întreținere redusă, impresionează prin durata lungă de viață și pot fi utilizate atât pe orizontală, cât și pe verticală. Scripetele de la igus este fabricat din iglidur JB, un material plastic cu un coeficient de frecare scăzut. Acest lucru minimizează uzura chiar și la sarcini și viteze mari. În comparație cu scripete metalice clasice, scripetele din plastic sunt semnificativ mai ușoare și fără coroziune. Acest avantaj le face ideale pentru medii umede sau sărate. Un alt avantaj este funcționarea lor silențioasă. În comparație cu scripete metalice, scripetele din plastic funcționează mult mai silențios, ceea ce se plătește în special în aplicații sensibile la zgomot. Materialele iglidur sunt, de asemenea, insensibile la murdărie și extrem de rezistente, chiar și în condiții dure. igus oferă scripetele sale în diverse dimensiuni și modele pentru numeroase cerințe. Datorită materialului lor inovator și geometriei sofisticate a cablului, scripetele din materiale plastice de înaltă performanță de la igus sunt soluția ideală pentru sarcini de ghidare și mișcare.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!