Lagăre inelare rotative iglidur® PRT

Iglidur® PRT sisteme de rotire – soluții la comandă pentru fiecare cerință

Lagărele de rotire PRT oferă soluții fără mentenanță și fără lubrifiere pentru o gamă largă de aplicații. Datorită elementelor de alunecare fabricate din materiale optimizate tribologic, acestea elimină complet rolele sau bilele metalice. Cu opt dimensiuni diferite și serii unice, există soluția potrivită pentru fiecare cerință.


✅ Seria noastră PRT dintr-o privire:

  • PRT-01: clasicul robust pentru sarcini grele și rezistență la torsiune. Variante disponibile din oțel inoxidabil și cu elemente de alunecare conforme cu ESD.
  • PRT-02: Extrem de ușor datorită inelului de aluminiu și a inelelor de capăt din iglidur® J4 – ideal pentru restricțiile de spațiu și greutate.
  • PRT-03: Tip cu cost redus, cu conținut maxim de plastic pentru aplicații economice, fără a compromite performanța.
  • PRT-04: Performanță înaltă – cu până la 60% mai ușor, 50% economie de spațiu și 20% mai ieftin. Cu sistem modular flexibil.
  • PRT-05: Lagăr inel durabil, cu costuri reduse, realizat din cel puțin 97% granulă.
  • PRT-06: Ultra-compacte și cu până la 85% mai ieftine, cu o înălțime de doar 8 mm pentru aplicații cu spațiu de instalare extrem de limitat.

Rulmenții cu inel rotativ igus® sunt o soluție economică și durabilă pentru o gamă largă de cerințe industriale - fără mentenanță, rezilienți și adaptabili individual.

Number of products: 0
Nothing found? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!